Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"350011","name":"AFZ A 10 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
AFZ A 10 s
Ürün numarası: 350011
GTIN:
Delay-on energisation timer for use on PLC systems 10 s, 1
semiconductor output PNP, LED for power indicator Housing for panel
mounting 22.5 mm, protection type IP66.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Teknik veri
Çevresel veri
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
Mekanik Veri
| Net agirlik | 17 g |
| Brüt ağırlık | 17 g |
Ticari veriler
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001439 |