text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 produkter hittades
PSEN op Bracket
630324
GTIN: 4046548002010
Hållare för PSEN op1.1/1.2, reflektor.

SEK68.00
PSEN op Reflector
630323
GTIN: 4046548002027
Reflektor för PSEN op3.3.

SEK139.00
PSEN op Bracket kit
630325
GTIN: 4046548002003
Vinkelhållare för PSENopt.

SEK374.00
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
GTIN: 4046548001983
Gummidämpad vinkelhållare för PSENopt.

SEK471.00
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
GTIN: 4046548001990
Justerbar vinkelhållare för PSENopt.

SEK1,024.00
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
GTIN: 4046548001839
Teststav för funktionskontroll, diameter 30 mm, handskydd.

SEK260.00
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
GTIN: 4046548001846
Teststav för funktionskontroll, diameter 14 mm, fingerskydd.

SEK260.00
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
GTIN: 4046548001884
Laserinriktningshjälp.

SEK3,164.00
PSEN 2S/4S bracket
630712
GTIN: 4046548057492
Monteringsvinkel för PSEN op2S/4S, FPE = 2 stycken.

SEK204.00
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
GTIN: 4046548062939
Monteringsvinkel för PSEN op4F/H.../1 och PSEN op2H.../1, vridbart utförande, FPE= 4 stycken.

SEK501.00
PSEN op Mirror-165/1
630904
GTIN: 4046548069013
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 165 cm. Kan användas med alla ljusridåer i PSENopt-serien < 165 cm. För direkt montering på maskinen behövs även ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”-monteringsvinklar, för monteringen i ”PSEN op Protective” behövs ”PSEN op Protective Bracket Mirror/1”-monteringsvinklar.

SEK3,029.00
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
GTIN: 4046548068603
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 90 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.

SEK2,024.00
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
GTIN: 4046548068580
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 60 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.

SEK2,009.00
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
GTIN: 4046548068597
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 75 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.

SEK1,890.00
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
GTIN: 4046548068610
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 105 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.

SEK2,127.00
PSEN op Mirror-090/1
630902
GTIN: 4046548068542
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 90 cm. Kan användas med alla ljusridåer i PSENopt-serien < 90 cm. För direkt montering på maskinen behövs även ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”-monteringsvinklar, för monteringen i ”PSEN op Protective” behövs ”PSEN op Protective Bracket Mirror/1”-monteringsvinklar.

SEK2,410.00
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
GTIN: 4046548068634
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 135 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.

SEK2,901.00
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
GTIN: 4046548068627
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 120 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.

SEK2,783.00
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
GTIN: 4046548068641
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 150 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.

SEK3,036.00
PSEN op67-69K-075/1
630934
GTIN: 4046548068764
PMMA-akryltub för att täta och skydda en säkerhetsljusridå med en längd på 75 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklassen höjs från IP65 till IP67, IP68 och IP69K.Goretexmembranet vid hattarna förhindrar intrång av smuts och vatten samt intern kondensering. Anslutningskabeln till ljusridån förs igenom en M16 PG-kabelförskruvning, vilket förhindrar intrång av smuts och vatten.

SEK5,630.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning