text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

MM A MINI-IO CAB07 1.5m

Artikelnummer: 772238
GTIN: 4046548080605
Motion Monitoring Adapter SEW 15/15 1,5 m.

Enhet

Ditt pris

SEK1,149.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Omgivningstemperatur 0  
60  
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kontakttyp 1 15-polig sub-D-stickkontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 15-polig sub-D-hylskontakt  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kontakttyp 3 8-polig Mini-IO-stickkontakt  
Form på kontakttyp 3 rak  
Fästskruvar UNC 4-40  
Kåpmaterial kontakt 3 PBT  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Au  
Kontaktytor material 3 Au  
Material för stift Cu-legering  
Material för uttag Cu-legering  
Kabellängd 1.5  
Tolerans för kabellängd K1 +/- 0,15 m  
Färg på kabelns yttre mantel 1 grön, liknande RAL6018  
Färg på huset svart RAL 9005  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 8 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 6  
6  
Tvärsnitt på ledare 0.14  
0.14  
Ledartvärsnitt AWG K1 26  
Avskärmning K1 ja  
Antal ledare 8  
Kabelgodkännande K1 UL AWM-Style 20233  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 2 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 3 UL94 V-0  
Kåpmaterial TPE-SEBS UL 94 HB  
Mått höjd 38  
Mått bredd 40.8  
Mått djup 16  
Nettovikt 91  
Bruttovikt 115  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060313  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080605  
Volym 1.056  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1