Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"772238","name":"MM A MINI-IO CAB07 1.5m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Actual product may vary
MM A MINI-IO CAB07 1.5m
Product ID: 772238
GTIN: 4046548080605
運動監控轉接器 SEW 15/15 1.5 m。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
環境數據
| 環境溫度 |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 接頭類型1 | 15-pin D-Sub male connector |
| 接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
| 接頭類型 2 | 15-pin D-Sub 母接頭 |
| 接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
| 接頭類型 3 | 8-pin Mini-IO 公接頭 |
| 接頭類型 3 的形狀 | 直式 |
| Fixing screws | UNC 4-40 |
| 外殼材質接頭 3 | PBT |
| 接觸表面材料 1 | Au |
| 接觸表面材料 2 | Au |
| 接觸表面材料 3 | Au |
| 針腳材質 | 銅合金 |
| 插座材質 | 銅合金 |
| 電纜長度 | 1.5 |
| 纜線長度的公差 K1 | +/- 0.15 m |
| 彩色纜線絕緣 1 | 綠色,類似於 RAL6018 |
| 外殼顏色 | 黑色 RAL 9005 |
| 電纜絕緣 1 材質 | PUR |
| 電纜 1 的尾接能力 | 是 |
| Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
| 最大外徑電纜 K1 |
6
6 |
| 導體截面 |
0.14
0.14 |
| 纜線橫截面 AWG K1 | 26 |
| 屏蔽 K1 | 是 |
| 接頭數量 | 8 |
| 纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20233 |
| 接頭 1 用認證 | UL94 V-0 |
| 接頭 2 用認證 | UL94 V-0 |
| 接頭 3 用認證 | UL94 V-0 |
| 外殼材質 | TPE-SEBS UL 94 HB |
| 高度尺寸 | 38 |
| 寬度尺寸 | 40.8 |
| 深度尺寸 | 16 |
| 淨重 | 91 |
| 毛重 | 115 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27060313 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080605 |
| 體積 | 1.056 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |