text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ m EF 8DI4DO

Artikelnummer: 772142
GTIN: 4046548069402
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.

Enhet

Ditt pris

SEK3,873.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Användningsområde Fail-safe  
 
Syfte med U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Manöverspänning 2 (V) 24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -20 %/+25 %  
Potentialavskiljning U2 ja  
Syfte med UINT1 Versorgung des Moduls  
Källa intern spänning über Basisgerät  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Tillåtna laster ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Antal digitala ingångar 8  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nein  
Potentialavskiljning för HLA ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Potentialavskiljning 1 mellan HL-Ausgang und Systemspannung  
Typ av potentialavskiljning 1 Basisisolierung  
Monteringsläge waager. auf Hutschiene  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Plinttyp steckbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24 - 12 AWG  
Mått höjd 101.4  
Mått bredd 22.5  
Mått djup 120  
Nettovikt 105  
Bruttovikt 115  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242204  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069402  
Volym 0.373  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK575.00

Tillbehör – obligatoriska

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.
SEK354.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.
SEK354.00

Alternativ

PNOZ m EF 4DI4DOR
PNOZ m EF 4DI4DOR 772143
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 4 säkra digitala ingångar, 4 säkra reläutgångar.
SEK4,569.00
PNOZ m EF 8DI2DOT
PNOZ m EF 8DI2DOT 772144
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 8 säkra ingångar, 2 säkra tvåpoliga halvledarutgångar.
SEK6,936.00

Lämplig för

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
SEK8,133.00
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.
SEK6,187.00
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul, POWERLINK.
SEK4,364.00
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2.
SEK3,000.00
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, säker kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL för PNOZ m Bx.
SEK6,065.00