text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
86 produkter hittades
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB-minne, 512 MB, för PNOZ m B1, basmodul PNOZmulti 2.

SEK375.00
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti chipkort, 1 st, 32 kB.

SEK250.00
PSS Conv USB / RS 232
305160
GTIN: 4046548020106
Adapter för konvertering av USB-gränssnitt till RS232.

SEK1,267.00
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
GTIN: 4046548007787
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sats.

SEK144.00
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
GTIN: 4046548007800
1 sats med löstagbara skruvplintar, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

SEK144.00
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
GTIN: 4046548007756
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sats.

SEK175.00
Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
Sats med fjäderkraftsplintar för PNOZ m B1, basmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.

SEK112.00
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Gränssnitt PSEN im1 för anslutning och utvärdering av flera säkerhetstrampmattor till PNOZmulti-systemet, 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftplintar.

SEK780.00
PNOZms1p Set spring loaded terminals
783800
GTIN: 4046548008937
Fjäderkraftsplintar, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 sats.

SEK87.00
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 8 kB.

SEK1,437.00
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
783700
GTIN: 4046548008944
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sats.

SEK175.00
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Hållare för chipkort, för PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

SEK142.00
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Dekal för chipkort, ministyrningar PNOZmulti, 12 st.

SEK142.00
PNOZ mo2p Set spring loaded terminals
783520
GTIN: 4046548008975
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mo2p, 1 sats.

SEK74.00
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti chipkort, 1 st, 8 kB.

SEK158.00
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 32 kB.

SEK2,154.00
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

SEK1,073.00
PNOZ mo4p Set spring loaded terminals
783536
GTIN: 4046548008968
1 sats med fjäderkraftplintar, PNOZ mo4p/mo5p.

SEK144.00
PNOZms1p 10 Set spring loaded terminals
783801
GTIN: 4046548073522
Fjäderkraftsplintar, PNOZms1p, 10 satser.

SEK870.00
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals
793520
GTIN: 4046548007794
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mo2p, 1 sats.

SEK74.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning