text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN mlm mounting set 1

Artikelnummer: 6K000021
Monteringsset 1 (monteringsvinkel, monteringsplatta och skruvar) för innermontering, passar PSENmlock mini på 30 mm, 40 mm eller 45 mm standardprofiler

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK331.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Nettovikt 317  g
Bruttovikt 322  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272692  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106107  
Volym 28.875  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1