Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"631041","name":"PSEN op2H-A-30-045/1","price":"16200.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
Produkten kan variera
PSEN op2H-A-30-045/1
Artikelnummer: 631041
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 450 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling,
inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configurator... Mer
Ditt pris
SEK16,200.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 450 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.
Generell information
Godkännande |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-typ | 2 |
Sensorprincip | optisk |
Skyddsfält, höjd | 450 mm |
Upplösning skyddsklass | Hand |
Manövreringsområde (m) | 0.2 - 20 m |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Optiska data
Tillämpat våglängdsområde | 950 nm |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 95 % rel. fukt. vid 50 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus |
Times
Reaktionstid | 14 ms |
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | Aluminium |
Mått höjd | 456.3 mm |
Mått bredd | 35 mm |
Mått djup | 40.8 mm |
Nettovikt | 1050 g |
Bruttovikt | 2700 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kod | 4046548075564 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272704 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002549 |
Volym | 0 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK256.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK358.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK2,045.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,331.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK545.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,161.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK222.00
PSEN op pigtail receiver m
631057
Tillbehör PSENopt Advanced, anslutningskabel till mottagare(dubbelkontakt)
ljusridå PSEN opXX-A, kabellängd: 0,2m
SEK391.00
PSEN op pigtail receiver b
631056
Tillbehör PSENopt Advanced, anslutningskabel till mottagare ljusridåPSEN
opXX-A, blanking, kabellängd: 0,2m
SEK294.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK772.00
PSEN op pigtail emitter
631055
Tillbehör PSENopt Advanced, anslutningskabel till sändare ljusridå PSEN
opXX-A, kabellängd: 0,2m
SEK225.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,082.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK683.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK477.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK388.00