Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570317","name":"PSEN rsm turnbuckle nut","price":"94.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Produkten kan variera
PSEN rsm turnbuckle nut
Artikelnummer: 570317
Linsträckare, mutter för PSENrope mini, M6
Ditt pris
SEK94.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Mekaniska data
Kåpmaterial | Galvaniserat stål |
Mått höjd | 10 mm |
Mått bredd | 30 mm |
Mått djup | 10 mm |
Nettovikt | 14 g |
Bruttovikt | 15 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548104967 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27270692 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002026 |
Volym | 0.072 |