text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op4H-A-30-135/1

Artikelnummer: 631027
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configurat...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK46,093.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

Godkännande CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-typ 4  
Sensorprincip optisk  
Skyddsfält, höjd 1350  mm
Upplösning skyddsklass Hand  
Manövreringsområde (m) 0.2 - 20  m
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Tillämpat våglängdsområde 950 nm  
Antal OSSD-utgångar 2  
Omgivningstemperatur 0 - 50  °C
Fuktpåfrestning uppgift 95 % rel. fukt. vid 50 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Reaktionstid 19  ms
Kåpmaterial överdel Aluminium  
Mått höjd 1356.3  mm
Mått bredd 35  mm
Mått djup 40.8  mm
Nettovikt 3300  g
Bruttovikt 6350  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-kod 4046548075823  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272704  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002549  
Volym 0  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK256.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK358.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK2,045.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,331.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,161.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK545.00
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
Tillbehör PSENopt Advanced, anslutningskabel till mottagare(dubbelkontakt) ljusridå PSEN opXX-A, kabellängd: 0,2m
SEK391.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK222.00
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
Tillbehör PSENopt Advanced, anslutningskabel till mottagare ljusridåPSEN opXX-A, blanking, kabellängd: 0,2m
SEK294.00
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
Tillbehör PSENopt Advanced, anslutningskabel till sändare ljusridå PSEN opXX-A, kabellängd: 0,2m
SEK225.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK772.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,082.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK683.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK477.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK388.00