Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6L000025","name":"PSEN b5/me5/cs","price":"2155.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Produkten kan variera
PSEN b5/me5/cs
Artikelnummer: 6L000025
GTIN: 4046548103120
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 and PSEN cs3/4 with options
for escape release.
Enhet
Ditt pris
SEK2,155.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-25
55 |
Mekaniska data
| Nödöppning finns | ja |
| Manövreringstyp nödupplåsning | Tryck |
| Låsfunktion | Bultlåsning |
| Produktmaterial |
Aluminium
Galvaniserat stål Plast |
| Nettovikt | 1286 |
| Bruttovikt | 1376 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272691 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103120 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN cs3.1n 1switch
541053
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd beroende på manöverdon,förpackningen
innehåller = 1 st kodad brytare (utan manöverdon).
SEK1,012.00
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 0,15 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavståndberoende
på manöverdon, kan seriekopplas, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare utan
manöverdon.
SEK1,025.00
PSEN cs3.1p 1switch
541060
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, en
funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare.
SEK1,025.00
PSEN cs3.1a 1switch
541061
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar,5 m kabel, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd beroende påmanöverdon,
förpackningen innehåller = 1 st kodad brytare utan manöverdon.
SEK1,025.00
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m,
en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare.
SEK1,158.00
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 1,5 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavståndberoende
på manöverdon, kan seriekopplas, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare utan
manöverdon.
SEK1,065.00
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.x, IP67, kan limmas fast,utan
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.x, IP67, kan limmas fast,med
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00
PSEN cs4.1n 1switch
541153
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare utan manöverdon. Totalt är
8 inlärningar möjliga.
SEK1,412.00
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 0,15 m kabel, kan seriekopplas, stöd för SDD, IP67, brytavståndberoende
på manöverdon, en funktionsriktning, förpackningen innehåller = 1 stfullkodad brytare utan
manöverdon. Totalt är 8
inlärningar möjliga.
SEK1,452.00
PSEN cs4.1p 1switch
541160
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, en
funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, högst 8inlärningar.
SEK1,425.00
PSEN cs4.1a 1switch
541161
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m,
en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, högst 8
inlärningar.
SEK1,425.00
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m,
en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, högst 8
inlärningar.
SEK1,425.00
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
SEK1,305.00
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,utan
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,med
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00
PSEN cs4.2n 1switch
541253
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodad brytare.
SEK1,558.00
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
kan seriekopplas, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, en funktionsriktning, förpackningen innehåller = 1 st. uniktfullkodad
brytare.
SEK1,585.00
PSEN cs4.2p 1switch
541260
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, en
funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodad brytare.
SEK1,558.00
PSEN cs4.2a 1switch
541261
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m,
en funktionsriktning, IP69K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodad brytare.
SEK1,558.00
SEK124.00
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Förlängningsstycke 20 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN
me5.
SEK263.00
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Förlängningsstycke 40 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN
me5.
SEK347.00
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft,
kontakter förregling 3 Ö, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning
24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft,
kontakter förregling 3 Ö, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning
24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft,
kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 3 Ö, matningsspänning
24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft,
kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 3 Ö, matningsspänning
24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft,
kontakter förregling 2 Ö, 1S, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning
24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft,
kontakter förregling 2 Ö, 1 S, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning
24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft,
kontakter förregling 1 Ö, 1 S, kontakter låsning 1 Ö, 1 S,
matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft,
kontakter förregling 1 Ö, 1S, kontakter låsning 1 Ö,
matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft,
kontakter förregling 2 Ö, kontakter låsning 2 Ö, matningsspänning
24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 8-polig,
förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter
låsning 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,616.00
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 8-polig,
förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter
låsning 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,616.00
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 5-polig,
förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter
låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,602.00
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 5-polig,
förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter
låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,602.00