Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6L000025","name":"PSEN b5/me5/cs","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN b5/me5/cs
Ürün numarası: 6L000025
GTIN: 4046548103120
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 and PSEN cs3/4 with options
for escape release.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
Mekanik Veri
| Kaçış serbest bırakma mevcut | Evet |
| Actuation type escape release | Push |
| Kilit mekanizması | Sürgü kilit mekanizması |
| Ürün malzemesi |
Alüminyum
Galvanize çelik Plastik |
| Net agirlik | 1286 |
| Brüt ağırlık | 1376 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272691 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103120 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cs3.1n 1switch
541053
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır,
PU = 1 parça kodlanmış anahtar (aktüatörsüz).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
0,15 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67,
anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, seri bağlantı, PU = aktüatörile
1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1p 1switch
541060
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek
çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 m kablo,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi
aktüatöre bağlıdır, PU = aktüatörsüz 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m,
tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, PU = 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
1,5 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67,
anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, seri bağlantı, PU = aktüatörile
1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
PSEN cs3.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama
seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
PSEN cs3.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,
vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1n 1switch
541153
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatörsüz 1 parça tam kodlanmış anahtar. Toplam
8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
0,15 m kablolu, seri bağlantı, SDD desteği, IP67,
anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, tek çalıştırma yönü, PU =
aktüatörsüz ile 1 parça kodlanmış anahtar. Toplam
8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek
çalıştırma yönü, IP67, tipik çalıştırma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8
öğrenme işlemi.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m,
tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8
öğrenme işlemi.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama
seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,
vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, tek
çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör,
seri olarak bağlanabilir, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20
mm, tek çalıştırma yönü, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış
anahtar.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek
çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, IP69K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.
PSEN me5 AS
6L000001
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için standart aktüatör. Çalışma yarıçapıR ≥ 800 mm
PSEN me5 20mm extension
6L000006
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma 20 mm
uzatması.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma 40 mm
uzatması.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi yay gücü,
interlock 3 N/C kontaklar, koruma kilidi 1 N/C kontaklar, beslemevoltajı
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi manyetikgüç,
interlock 3 N/C kontaklar, koruma kilidi 1 N/C kontaklar, beslemevoltajı
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi yay gücü,
interlock 1 N/C kontaklar, koruma kilidi 3 N/C kontaklar, beslemevoltajı
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi manyetikgüç,
interlock 1 N/C kontaklar, koruma kilidi 3 N/C kontaklar, beslemevoltajı
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi yay gücü,
interlock 2 N/C, 1 N/O kontaklar, koruma kilidi 1 N/C kontaklar, beslemevoltajı
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi manyetikgüç,
interlock 2 N/C, 1 N/O kontaklar, koruma kilidi 1 N/C kontaklar, beslemevoltajı
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi yay gücü,
interlock 1 N/C, 1 N/O kontaklar, koruma kilidi 1 N/C, 1 N/O kontaklar,besleme voltajı
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi manyetikgüç,
interlock 1 N/C, 1 N/O kontaklar, koruma kilidi 1 N/C, 1 N/O kontaklar,besleme voltajı
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi yay gücü,
interlock 2 N/C kontaklar, koruma kilidi 2 N/C kontaklar, beslemevoltajı
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, M12 bağlantılı 8 pimli,
interlock prensibi yay gücü, interlock 1 N/C kontaklar, koruma
kilidi 2 N/C kontaklar, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, M12 bağlantılı 8 pimli,
interlock prensibi manyetik güç, interlock 1 N/C kontaklar, koruma
kilidi 2 N/C kontaklar, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, M12 bağlantılı 5 pimli,
interlock prensibi manyetik güç, interlock 1 N/C kontaklar, koruma
kilidi 1 N/C kontaklar, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, M12 bağlantılı 5 pimli,
interlock prensibi yay gücü, interlock 1 N/C kontaklar, koruma
kilidi 1 N/C kontaklar, besleme voltajı 24 V AC/DC.