Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"540041","name":"PSEN b4.1","price":"2395.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Produkten kan variera
PSEN b4.1
Artikelnummer: 540041
GTIN: 4046548062199
Mekanisk regel, för säkerhetsbrytare PSEN cs3/ 4 eller PSEN ma1,
med låsning (kan inte inaktiveras) och nödöppning.
Enhet
Ditt pris
SEK2,395.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande | - |
Teknisk data
Mekaniska data
| Nödöppning finns | ja |
| Produktmaterial |
Aluminium
Galvaniserat stål Plast |
| Nettovikt | 1105 |
| Bruttovikt | 1234 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27273701 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062199 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med manöverdon.
SEK1,305.00
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, kan seriekopplas, förpackningen innehåller= 1 st kodad brytare med
manöverdon.
SEK1,318.00
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt,
en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med
manöverdon.
SEK1,318.00
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad brytaremed manöverdon.
SEK1,318.00
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 1,5 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med
manöverdon.
SEK1,332.00
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med manöverdon. Totalt är
8 inlärningar möjliga.
SEK1,718.00
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 0,15 m kabel, en funktionsriktning, kan seriekopplas, stöd för SDD,IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodad brytare med manöverdon.Totalt är
8 inlärningar möjliga.
SEK1,732.00
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt,
en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med
manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.
SEK1,732.00
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare
med manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.
SEK1,732.00
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen håller = 1 st fullkodadbrytare med manöverdon.
SEK1,892.00
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 0,15 m kabel, kan seriekopplas, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, en funktionsriktning,
förpackningen innehåller = 1 st unikt fullkodad brytare med manöverdon.
SEK1,905.00
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt,
kan seriekopplas, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavstånd11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st uniktfullkodad brytare med
manöverdon.
SEK1,905.00
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st unikt fullkodadbrytare
med manöverdon.
SEK1,905.00