Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"541211","name":"PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit","price":"1832.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Produkten kan variera
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
Artikelnummer: 541211
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st unikt fullkodad... Mer
Ditt pris
SEK1,832.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st unikt fullkodadbrytare med manöverdon.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder kodning | unicat |
Lämplig för seriekoppling | ja |
Enhetstyp | Enhet |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 1 |
Ingångar
Antal ingångar | 2 |
Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Antal signalutgångar | 1 |
Potentialavskiljn. HL-utgångar | nej |
HL-A kortsl.säker | ja |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur |
-25
70 |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Skiftesavstånd
Ändr. brytavstånd temp.ändr. | +-0,01mm/°C |
Mekaniska data
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Manöverdon typ 1 | PSEN cs4.1 |
Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
Anslutningstyp | 5 m kabel |
Ledningar kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Kåpmaterial överdel | PBT |
Mått höjd | 37 |
Mått bredd | 26 |
Mått djup | 18 |
Nettovikt | 215 |
Bruttovikt | 275 |
Transponder
Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
%-andel av föroreningen | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548067170 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27274601 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002592 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelns ytterdiameter 6-8mm
SEK280.00
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2
RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår
inte).
SEK3,686.00
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Profibus DP,
DP-V0, 9-polig Sub-D-stickkontakt, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara
anslutningsplintar (ingår inte).
SEK3,390.00