Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6K000020","name":"PSEN mlm 1 sa 2.2 unit b","price":"3599.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Produkten kan variera
PSEN mlm 1 sa 2.2 unit b
Artikelnummer: 6K000020
GTIN: 4046548106077
Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini, unikt kodad, med
säkerhetsbrytare och manöverdon b (montering framifrån, innermontering),
användning: små sväng- och skjutdörrar samt klaffar och huvar,
säker låsning för personskydd, bistabil låsningsprincip, 12-
polig M12-stickkontakt, seriekoppling, automatisk återställning
Enhet
Ditt pris
SEK3,599.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini, unikt kodad, med säkerhetsbrytare och manöverdon b (montering framifrån, innermontering), användning: små sväng- och skjutdörrar samt klaffar och huvar, säker låsning för personskydd, bistabil låsningsprincip, 12- polig M12-stickkontakt, seriekoppling, automatisk återställning
Generell information
| Godkännande |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | unicat |
| Typ av reset | automatisk reset |
| Lämplig för seriekoppling | ja |
| Enhetstyp | Enhet |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Nätdelstyp för U1 | SELV/PELV |
| Effektförbrukning DC | 0.5 |
Ingångar
| Antal ingångar | 4 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingångar | nej |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Antal signalutgångar | 1 |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | nej |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-10
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: klass A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass hus |
IP65
IP67 |
| UL skyddskass (typ) | type 1 |
Mekaniska data
| Nödöppning finns | nej |
| Höjdförskjutning max. | |
| Max. vinkelkomp. på X-axel | |
| Max. vinkelkomp. på Y-axel | |
| Max. vinkelkomp. på Z-axel | |
| Max. kompens. stängningsriktn. | |
| Manöverdon typ 1 | |
| Anslutningstyp | M12, 12-polig male |
| Max. kabellängd | 45 |
| Produktmaterial |
Galvaniserat stål
Rostfritt stål Plast |
| Mått höjd | 157.5 |
| Mått bredd | 30.4 |
| Mått djup | 30.4 |
| Nettovikt | 595 |
| Bruttovikt | 605 |
Transponder
| Driftfrekvens |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106077 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK429.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK444.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1,5m
SEK455.00
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK349.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK378.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK436.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK566.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK827.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,029.00
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,406.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK371.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK429.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK472.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK530.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK660.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK906.00
PSEN ml Y junction M12
570486
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet),
8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X3, sensor), 12-polig,
A-kodad och M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon),
8-polig, A-kodad, för anslutning för seriekoppling av PSENmlock.
SEK240.00
PSEN ml end adapter
570487
Anslutningsdon, slutadapter, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet/förra anslutningsdonet), 8-polig, A-kodad på
M12-hylskontakt (X3, sensor), 12-polig, A-kodad, för att avsluta
seriekopplingen av PSENmlock.
SEK240.00
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Monteringsset 1 (monteringsvinkel, monteringsplatta och skruvar)
för innermontering, passar PSENmlock mini på 30 mm, 40 mm
eller 45 mm standardprofiler
SEK344.00
PSEN mlm covers set
6K000022
Täckset för PSENmlock mini, täcklock för säkerhetsbrytarens
och manöverdonets monteringsöppningar
SEK59.00
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Adapter för seriekoppling PSEN sl2-G, 12-polig M12-hylskontakt,
rak, A-kodad på 8-polig M12-stickkontakt, rak, A-kodad och 8-
polig M12-hylskontakt, rak, A-kodad, kabellängd: 0,15 m.
SEK366.00