Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6K000016","name":"PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b","price":"3492.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Produkten kan variera
PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b
Artikelnummer: 6K000016
GTIN: 4046548106039
Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini, fullkodad, med
säkerhetsbrytare och manöverdon b (montering framifrån, innermontering),
användning: små sväng- och skjutdörrar samt klaffar och huvar,
säker låsning för personskydd, bistabil låsningsprincip, 8-
polig M12-stickkontakt, enkelkoppling, automatisk återställning
Enhet
Ditt pris
SEK3,492.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini, fullkodad, med säkerhetsbrytare och manöverdon b (montering framifrån, innermontering), användning: små sväng- och skjutdörrar samt klaffar och huvar, säker låsning för personskydd, bistabil låsningsprincip, 8- polig M12-stickkontakt, enkelkoppling, automatisk återställning
Generell information
| Godkännande |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | fullkodad |
| Typ av reset | automatisk reset |
| Lämplig för seriekoppling | nej |
| Enhetstyp | Enhet |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Nätdelstyp för U1 | SELV/PELV |
| Effektförbrukning DC | 0.5 |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingångar | nein |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Antal signalutgångar | 1 |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | nein |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -10 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass hus |
IP65
IP67 |
| UL skyddskass (typ) | type 1 |
Mekaniska data
| Nödöppning finns | nej |
| Höjdförskjutning max. | |
| Max. vinkelkomp. på X-axel | |
| Max. vinkelkomp. på Y-axel | |
| Max. vinkelkomp. på Z-axel | |
| Max. kompens. stängningsriktn. | |
| Manöverdon typ 1 | |
| Anslutningstyp | M12, 8pol. male |
| Max. kabellängd | 45 |
| Produktmaterial |
Galvaniserat stål
Rostfritt stål Plast |
| Mått höjd | 157.5 |
| Mått bredd | 30.4 |
| Mått djup | 30.4 |
| Nettovikt | 595 |
| Bruttovikt | 605 |
Transponder
| Driftfrekvens |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106039 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Monteringsset 1 (monteringsvinkel, monteringsplatta och skruvar)
för innermontering, passar PSENmlock mini på 30 mm, 40 mm
eller 45 mm standardprofiler
SEK344.00
PSEN mlm covers set
6K000022
Täckset för PSENmlock mini, täcklock för säkerhetsbrytarens
och manöverdonets monteringsöppningar
SEK59.00