text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
21 produkter hittades
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
Lightmodell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt EN ISO 61496-3, vertikala applikationer, referensvärden, utmatning av mätdata (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 3,0 m säkerhetszon; högst 2 säkerhetszoner aktiva parallellt, högst 2 varningszoner aktiva parallellt, högst 10 konfigurerbara zonset.

SEK52,135.00
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
Lightmodell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt EN ISO 61496-3, vertikala applikationer, referensvärden, utmatning av mätdata (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 5,5 m säkerhetszon; högst 2 säkerhetszoner aktiva parallellt, högst 2 varningszoner aktiva parallellt, högst 10 konfigurerbara zonset.

SEK54,193.00
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
Subscriber-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, vertikala applikationer, referensvärden, snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 3,0 m; via PSENscan M Enheter: högst 2 säkerhetszoner aktiva parallellt, högst 2 varningszoneraktiva parallellt , högst 10 konfigurerbara zonset, utmatning av mätdata (UDP), muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt EN ISO 61496-3.

SEK46,647.00
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
Master-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt EN ISO 61496-3, vertikala applikationer, referensvärden, utmatning av mätdata (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 5,5 m säkerhetszon; högst 2 säkerhetszoner aktiva parallellt, högst 2varningszoner aktiva parallellt, högst 10 konfigurerbara zonset.

SEK58,308.00
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
Subscriber-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, vertikala applikationer, referensvärden, snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 5,5 m; via PSENscan M Enheter: högst 2 säkerhetszoner aktiva parallellt, högst 2 varningszoneraktiva parallellt , högst 10 konfigurerbara zonset, utmatning av mätdata (UDP), muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt EN ISO 61496-3.

SEK49,391.00
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
Master-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt EN ISO 61496-3, vertikala applikationer, referensvärden, utmatning av mätdata (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 3,0 m säkerhetszon; högst 2 säkerhetszoner aktiva parallellt, högst 2varningszoner aktiva parallellt, högst 10 konfigurerbara zonset.

SEK56,251.00
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekteringsformåga, muting, partiell muting, override, EDM,återstartstillämpning enligt EN ISO 61496-3, vertikalapplikation, högst. 15  dynamiska referensvärden, utmatning av data (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock på undersidan, utbytbart fönster, ROS- och C++-gränssnitt tillgängligt, 5,5 m säkerhetszon, högst 8 säkerhets- respektive varningszoner parallellt, utökade anslutningsmöjligheter (I/O), 70 konfigurerbara zonsatser.

SEK66,332.00
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekteringsformåga, muting, partiell muting, override, EDM, återstartstillämpning enligt EN ISO 61496-3, vertikalapplikation, högst. 15 dynamiska referensvärden, utmatning av data (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock på undersidan, utbytbart fönster, ROS- och C++-gränssnitt tillgängligt, 5,5 msäkerhetszon, högst 8 säkerhetszoner respektive varningszoner parallellt, utökade anslutningsmöjligheter (I/O), 70 konfigurerbara zonsatser.

SEK66,332.00
PSEN sc memory fbus
6D000037
GTIN: 4046548110814
Utbytbar lagringsmodul 08-12 för snabbt utbyte t Säkerhetslaserskanner

SEK5,345.00
PSEN sc bracket PR
6D000002
GTIN: 4046548088434
Monteringsfäste för justering av lutnings- och rollvinkel

SEK1,998.00
PSEN sc memory 08-12
6D000006
GTIN: 4046548088472
Utbytbar lagringsmodul 08-12 för Fast Replacement Säkerhetslaserskanner

SEK3,979.00
PSEN sc bracket P
6D000003
GTIN: 4046548088441
Monteringsfäste för justering av lutningsvinkel

SEK1,098.00
PSEN sc cleaner
6D000008
GTIN: 4046548088496
Rengöringsmedel

SEK669.00
PSEN sc bracket H
6D000004
GTIN: 4046548088458
Tillbehör för att skydda huvuddelen

SEK686.00
PSEN sc cloth
6D000009
GTIN: 4046548088502
Rengöringsdukar

SEK1,012.00
PSEN sc bracket C
6D000011
GTIN: 4046548090680
Monteringsfäste för hörnmontering ytterkant

SEK1,372.00
PSEN sc bracket F
6D000010
GTIN: 4046548090673
Monteringsfäste för golvmontering

SEK1,784.00
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
Master – modell, seriekopplingsmaster för upp till 3 subscribers, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekteringsförmåga, muting, partiell muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt SS-EN ISO 61496-3, vertikala applikationer, referensvärden, utmatning av data (UDP), snabbt byte, utbytbart lagringsblock, utbytbart fönster, ROS och C++-gränssnitt tillgängligt, -10°C till +50°C, 5,5 m säkerhetszon, utökade anslutningsmöjligheter (I/O), 3 parallella säkerhetszoner, 3 parallella varningszoner, 70 konfigurerbara zonset.

SEK58,994.00
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
MasterEncoder – modell, seriekopplingsmaster för upp till 3 subscribers, upp till 4 encoderingångar, 30 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekteringsförmåga, muting,partiell muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt SS-EN ISO 61496-3, vertikalaapplikationer, referensvärden, utmatning av data (UDP),snabbt byte med utbytbart lagringsblock, utbytbart fönster, ROS- och C++-gränssnitt tillgängligt, -10°C till +50°C, 5,5 m säkerhetszon av encoder-ingångarna,utökade anslutningsmöjligheter (I/O), 3 parallella säkerhetszoner, 3 parallella varningszoner, 70 konfigurerbara zonset.

SEK61,738.00
PSEN sc memory 08-17
6D000005
GTIN: 4046548088465
Utbytbar lagringsmodul 08-17 för Fast Replacement Säkerhetslaserskanner

SEK4,893.00
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning