text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ yi7 lock

Artikelnummer: 2A000018
GTIN: 4046548106190
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 låshanteringsfunktion för anslutning av en säkerhetslåsning, en säker säkerhetsövervakning (t.ex. stilleståndsvakt) och 2 knappar för att manövrera säkerhetslåsningen, 1 vridomkopplare för startsätt och testpulsutvärdering, 1 vridom...  Mer

Enhet

Ditt pris

SEK1,671.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 låshanteringsfunktion för anslutning av en säkerhetslåsning, en säker säkerhetsövervakning (t.ex. stilleståndsvakt) och 2 knappar för att manövrera säkerhetslåsningen, 1 vridomkopplare för startsätt och testpulsutvärdering, 1 vridomkopplare för utgångsfunktionoch testpulsutvärdering, LED-indikeringar

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Syfte med U2 Matning till HL-utgångarna  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2
Potentialavskiljning U2 nej  
Syfte med UINT1 Matning av modulen  
Källa intern spänning via huvudmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Antal digitala ingångar 4  
4  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nej  
Potentialavskiljning för HLA nej  
HL-A kortsl.säker ja  
Tillåtna laster 1pol. Utgång resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -20  
55  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-5-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Samtidighet ingångskrets ∞  
Monteringsläge godtycklig  
Monteringsskenans mått
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 98  
Mått bredd 17.5  
Mått djup 121  
Nettovikt 88  
Bruttovikt 145  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548106190  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – obligatoriska

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK154.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK154.00

Tillbehör – tillval

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.
SEK397.00