text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ yi7 lock

Kód materiálu: 2A000018
GTIN: 4046548106190
Rozšiřovací modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, samostatný konektor napájení polovodičových výstupů, 1 vstupní funkce pro monitorování bezpečnostního zámku, 1 vstupní funkce bezpečnostního monitorování stavu aplikace (např.vypnutí robota) a 2 tlačítka pro ovládání bezpečnostního zámku, 1 otočný volič pro druh spouštění a vyhodnocení testo...  Více

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Rozšiřovací modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, samostatný konektor napájení polovodičových výstupů, 1 vstupní funkce pro monitorování bezpečnostního zámku, 1 vstupní funkce bezpečnostního monitorování stavu aplikace (např.vypnutí robota) a 2 tlačítka pro ovládání bezpečnostního zámku, 1 otočný volič pro druh spouštění a vyhodnocení testovacího pulzu, 1 otočný volič provýstupní funkci a vyhodnocení testovacího pulzu, indikátory LED

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Účel U2 Napájení výstupů HL  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2
Galv. odpojení U2 ne  
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes hlavový modul  
Druh napětí UINT1 DC  
Počet dig.vstupů 4  
4  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu ne  
Galv.oddělení HLA ne  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Přípustné zat. 1pól. Výstup ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -20  
55  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-5-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Soudobost vstup.obvod ∞  
Montážní poloha libovolný  
Rozměry norm. lišty
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 98  
Rozměr šířka 17.5  
Rozměr hloubka 121  
Čistá váha 88  
Celková hmotnost 145  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548106190  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Povinné provozní příslušenství

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4, 3pól. pro pouzdro 17,5 mm.

Volitelné příslušenství

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Konektor pro spojení modulů myPNOZ, obsah balení = 10 ks.