text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t

Artikelnummer: 784181
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, b...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK3,760.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar,sammankoppling av flera enheter, trampmatteplintar.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Apparatsäkring max. 6 A trög/10 A snabb  
Trampmattemotstånd 150  Ohm
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Inställbara tider 7  s
3  s
5  s
0.15  s
1  s
0  s
10  s
2  s
0.5  s
Tolerans Tv +/-10 % + 40 ms  
Repeternoggrannhet 5%  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 101  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 125  g
Bruttovikt 145  g
 
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548008821  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
Volym 0.3  
 

Tillbehör – tillval

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Tillbehör för PNOZelog, PNOZmulti och PSS, kopplingsplint med filter för3– 10 kOhm lastintervall. OBS! Produkten har utgått. Ersättningsprodukt: 772290 Terminalblockfilter 3–10 kOhm.
SEK354.00
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Tillbehör för PNOZ, PNOZmulti och PSS, kopplingsplint med filter för10–30 kOhm lastintervall. OBS! Produkten har utgått. Ersättningsprodukt: 772291 Terminalblockfilter 10–30 kOhm.
SEK216.00
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Sats med löstagbara ersättningsfjäderkraftplintar, förpackningeninnehåller = 1 st. P1 och 1st. P2.
SEK118.00