text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t

Artikelnummer: 774181
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, b...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK3,718.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, sammankoppling av flera enheter, trampmatteutvärdering.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Apparatsäkring max. 6 A trög/10 A snabb  
Trampmattemotstånd 150  Ohm
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Inställbara tider 7  s
3  s
5  s
0.15  s
1  s
0  s
0.5  s
10  s
2  s
Tolerans Tv +/-10 % + 40 ms  
Repeternoggrannhet 5%  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 94  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 130  g
Bruttovikt 145  g
 
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548011821  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
Volym 0.285  
 

Tillbehör – tillval

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Tillbehör för PNOZelog, PNOZmulti och PSS, kopplingsplint med filter för3– 10 kOhm lastintervall. OBS! Produkten har utgått. Ersättningsprodukt: 772290 Terminalblockfilter 3–10 kOhm.
SEK354.00
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Tillbehör för PNOZ, PNOZmulti och PSS, kopplingsplint med filter för10–30 kOhm lastintervall. OBS! Produkten har utgått. Ersättningsprodukt: 772291 Terminalblockfilter 10–30 kOhm.
SEK216.00
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P1 och 1 st. P2.
SEK118.00