Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med manöverdon.
SEK1,255.00
RFiD-säkerhetsbrytare, 2 säkra HL-utgångar, anslutningskontakt M12 5-
polig, för tillämpningar upp till SIL 3 resp. PL e, IP67,
typ.brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st.kodad
brytare med
manöverdon.
SEK1,460.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m,
en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare.
SEK1,114.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m,
en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, högst 8
inlärningar.
SEK1,370.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare.
SEK1,486.00
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 1.x/2.x, förpackningeninnehåller = 1
st manöverdon.
SEK219.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare
med manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.
SEK1,665.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar,5 m kabel, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd beroende påmanöverdon,
förpackningen innehåller = 1 st kodad brytare utan manöverdon.
SEK986.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK174.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med
manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.
SEK2,121.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med
manöverdon.
SEK1,610.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare utan
manöverdon.
SEK1,519.00
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling,
stor konstruktion, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M12-
stickkontakt
SEK2,448.00
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, fullkodad, med
säkerhetsbrytare och manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-
stickkontakt, seriekoppling, stor konstruktion, inkl. 1 par
CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M12-stickkontakt
SEK3,225.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st uniktfullkodad brytare med
manöverdon.
SEK2,423.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs2.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK219.00
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 3.x
förpackningeninnehåller = 1
st manöverdon.
SEK174.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4
funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, 8inlärningar.
SEK2,002.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd beroende på manöverdon,förpackningen
innehåller = 1 st kodad brytare (utan manöverdon).
SEK973.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen håller = 1 st fullkodadbrytare med manöverdon.
SEK1,819.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande