Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"4S000002","name":"PES logic board pssu en","price":"48671.0","currency":"SEK","category":["0010200208711780SX"]}
Produkten kan variera
PES logic board pssu en
Artikelnummer: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German
Enhet
Ditt pris
SEK48,671.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande | CE |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
| Förvaringstemperatur, standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 399 mm |
| Mått bredd | 297 mm |
| Mått djup | 180 mm |
| Nettovikt | 2850 g |
| Bruttovikt | 3350 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242291 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094329 |
| Volym | 52.841 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.
SEK153.00
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.
SEK153.00
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.
SEK153.00
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, svart.
SEK196.00
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, röd.
SEK196.00
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, blå.
SEK196.00
SEK702.00
Lämplig för
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, svart.
SEK196.00
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.
SEK153.00
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.
SEK153.00
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.
SEK153.00
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, blå.
SEK196.00