Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772143","name":"PNOZ m EF 4DI4DOR","price":"4569.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Produkten kan variera
PNOZ m EF 4DI4DOR
Artikelnummer: 772143
GTIN: 4046548069631
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
4 säkra digitala ingångar, 4 säkra reläutgångar.
Enhet
Ditt pris
SEK4,569.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Användningsområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Källa intern spänning | über Basisgerät |
| Spänningstyp för UINT1 | DC |
| Tillåtna laster |
ohmsch
induktiv |
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 4 |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingång | nein |
Reläutgångar
| Antal reläutgångar | 4 |
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 250 |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 |
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
| Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G.U. Resistive |
| Pilot Duty R300 enligt UL | 24 V DC |
| Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
| Potentialisolering RLA | ja |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kondensation tillåten? | unzulässig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | RL-Ausgang und Systemspannung |
| Typ av potentialavskiljning 1 | sichere Trennung |
Mekaniska data
| Monteringsläge | waager. auf Hutschiene |
| Monteringsskenans mått |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Plinttyp | steckbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24 - 12 AWG |
| Mått höjd | 101.4 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 120 |
| Nettovikt | 190 |
| Bruttovikt | 205 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242204 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069631 |
| Volym | 0.373 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
Tillbehör – tillval
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av
basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK575.00
SEK3,082.00
Alternativ
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
8 säkra ingångar, 2 säkra tvåpoliga halvledarutgångar.
SEK6,936.00
Lämplig för
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
SEK8,133.00
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.
SEK6,187.00
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul,
POWERLINK.
SEK4,364.00
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar
PNOZmulti 2.
SEK3,000.00
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.
SEK3,000.00