Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8C000018","name":"PMC SI6A062U/PN 2x 5A","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Produkten kan variera
PMC SI6A062U/PN 2x 5A
Artikelnummer: 8C000018
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.5 KVA.
Without brake ... Mer
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SU6 (STO and SS1 using PROFIsafe) and PROFINET.
Generell information
Godkännande |
UL Listed
CE UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 5 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 4,5 A |
Säkerhetsfunktion STO
Safety function, technology | Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE |
Strömningssektion
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
PMCExpansion Firmware | PN = ProfiNet |
Ingångar
Antal digitala ingångar | 8 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 45 °C |
Kylningstyp | inbyggd fläkt |
Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
Mått höjd | 343 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 265 mm |
Nettovikt | 3510 g |
Bruttovikt | 5110 g |
Miljön
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023101 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100228 |
Volym | 0 dm3 |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska

PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000014
Terminal set for drive controllers SI6A062Z, SI6A062U, SI6A062Y,
SI6A062X
SEK794.00