Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8C000018","name":"PMC SI6A062U/PN 2x 5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMC SI6A062U/PN 2x 5A
Ürün numarası: 8C000018
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.5 KVA.
Without brake ... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SU6 (STO and SS1 using PROFIsafe) and PROFINET.
Genel veri
Approval |
UL Listed
CE UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 5 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 4,5 A |
Güvenlik fonksiyonu STO
Safety function, technology | Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE |
Performans bölümü
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
Cpu
PMCexpansion firmware | PN = PROFINET |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 8 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 45 °C |
Soğutma tipi | Dahili fan |
Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 343 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 265 mm |
Net agirlik | 3510 g |
Brüt ağırlık | 5110 g |
Çevre
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27023101 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100228 |
Cilt | 0 dm3 |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları

PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000014
Terminal set for drive controllers SI6A062Z, SI6A062U, SI6A062Y,
SI6A062X