text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
17 produkter hittades
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, 1S, kontakter låsning 1 ...

SEK1,332.00
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 8-polig, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling ...

SEK1,561.00
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, 1 S, kontakter låsning ...

SEK1,332.00
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 3 Ö, kontakter låsning 1 Ö, ...

SEK1,332.00
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 8-polig, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling ...

SEK1,561.00
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 3 Ö, ...

SEK1,332.00
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 5-polig, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling ...

SEK1,548.00
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 3 Ö, ...

SEK1,332.00
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 5-polig, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling ...

SEK1,548.00
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 3 Ö, kontakter låsning 1 Ö, ...

SEK1,332.00
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 2 Ö, 1S, kontakter låsning 1 ...

SEK1,332.00
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 2 Ö, kontakter låsning 2 Ö, ...

SEK1,332.00
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 2 Ö, 1 S, kontakter låsning ...

SEK1,332.00
PSEN me5 AS
6L000001
Standardmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R ≥800 mm

SEK120.00
PSEN me5 AF
6L000004
Flexibelt manöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R≥ 400 mm.

SEK268.00
PSEN me5 AR
6L000003
Vippmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5 brytare, för små luckor. Aktiveringsradie R ≥ 150 mm.

SEK335.00
PSEN me5 AA
6L000002
Vinkelmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R ≥600 mm.

SEK133.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning