Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao ...
SEK1,255.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m,
en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, ...
SEK1,114.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m,
en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, ...
SEK1,370.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd ...
SEK1,665.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar,5 m kabel, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd beroende på ...
SEK986.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK174.00
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 3.x
förpackningeninnehåller = 1
st manöverdon.
SEK174.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 0,15 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SD ...
SEK986.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 0,15 m kabel, kan seriekopplas, stöd för SDD, I ...
SEK1,396.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavstå ...
SEK1,268.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 0,15 m kabel, en funktionsriktning, kan serieko ...
SEK1,665.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 0,15 m kabel, kan seriekopplas, stöd för SDD, I ...
SEK1,832.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 1,5 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD ...
SEK1,281.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, en
funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, ...
SEK986.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 1,5 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD ...
SEK1,024.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11 mm, Sao ...
SEK2,677.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao ...
SEK1,647.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.,
OSSD2.
SEK344.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.,
OSSD 1&2.
SEK344.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.,
OSSD1.
SEK344.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande