22 produkter hittades
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs1.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st., OSSD 1&2.

SEK397.00
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs1.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st., OSSD2.

SEK397.00
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw+OSSD1&2
540304
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, ...

SEK2,292.00
PSEN cs1.1n   1switch
540053
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm ...

SEK1,486.00
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 1.x/2.x, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.

SEK219.00
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavst ...

SEK2,121.00
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavst ...

SEK1,610.00
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavst ...

SEK1,519.00
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, med säkerhetsbrytare och manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-stickkontakt, s ...

SEK2,448.00
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, fullkodad, med säkerhetsbrytare och manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12- sti ...

SEK3,225.00
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavst ...

SEK2,423.00
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs2.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.

SEK219.00
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm ...

SEK2,002.00
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao ...

SEK2,078.00
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao ...

SEK1,577.00
PSEN cs2.1n   1switch
540153
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm ...

SEK1,957.00
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm ...

SEK2,373.00
PSEN cs2.2n   1switch
540253
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm ...

SEK2,234.00
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11 mm, Sao ...

SEK3,088.00
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs1.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st., OSSD1.

SEK397.00
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning