Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PMMA-akryltub för att täta och skydda en
säkerhetsljusridå med en längd på 60 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklasse ...
SEK5,389.00
PMMA-akryltub för att täta och skydda en
säkerhetsljusridå med en längd på 45 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklasse ...
SEK5,230.00
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 15 cm och tillhörande
monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en
säk ...
SEK1,389.00
PMMA-akryltub för att täta och skydda en
säkerhetsljusridå med en längd på 165 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklass ...
SEK6,429.00
Aluminiumprofil med en längd på 120 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective
Base/1” och de passande monteringsvinklarna ” ...
SEK2,705.00
Monteringssats med 6 monteringsprofiler för att fästa en
säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1”, för ljusridålängder
...
SEK482.00
Aluminiumprofil med en längd på 90 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective
Base/1” och de passande monteringsvinklarna ”P ...
SEK2,361.00
Aluminiumprofil med en längd på 60 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective
Base/1” och de passande monteringsvinklarna ”P ...
SEK2,090.00
PMMA-akryltub för att täta och skydda en
säkerhetsljusridå med en längd på 180 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklass ...
SEK6,574.00
PMMA-akryltub för att täta och skydda en
säkerhetsljusridå med en längd på 150 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklass ...
SEK6,284.00
PMMA-akryltub för att täta och skydda en
säkerhetsljusridå med en längd på 105 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklass ...
SEK5,837.00
PMMA-akryltub för att täta och skydda en
säkerhetsljusridå med en längd på 15 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklasse ...
SEK4,941.00
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 60 cm. Kan användas med alla
ljusridåer i PSENopt-serien < 60 cm. För direkt mo ...
SEK2,129.00
PSEN op Protective Base/1 består av en basplatta av rostfritt stål
och 3 fjädrar och lämplig fästning. Tillsammans med ” ...
SEK629.00
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 15 cm. Kan användas med alla
kroppsskyddsljusridåer i PSENopt-serien. För direk ...
SEK1,698.00
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 165 cm och tillhörande
monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en
sä ...
SEK3,100.00
Aluminiumprofil med en längd på 165 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective
Base/1” och de passande monteringsvinklarna ” ...
SEK3,057.00
PMMA-akryltub för att täta och skydda en
säkerhetsljusridå med en längd på 30 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklasse ...
SEK5,084.00
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 90 cm och tillhörande
monteringsfästen för att skydda den främre skivan på
säkerh ...
SEK2,047.00
Monteringsvinklar för ”PSEN op Mirror”-serien för direkt montering.
SEK313.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande