Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PITgatebox blindstopp, IP65 (reservdel), monteringsdiameter: 22,3 mm
SEK67.00
PITgatebox nödstoppsknapp svart med signalkontakt, upplåsning genom
vridning (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm
SEK592.00
PITgatebox nödstoppsknapp svart, upplåsning genom vridning
(reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm
SEK564.00
PITgatebox nödstoppsknapp, upplåsning genom vridning (reservdel).
Monteringsdiameter: 22,3 mm
SEK264.00
PITgatebox nödstoppsknapp, med signalkontakt, upplåsning genom vridning
(reservdel). Monteringsdiameter: 22,3mm
SEK284.00
PITgatebox nyckelknapp 1x40°, återfjädrande, (reservdel).
Monteringsdiameter: 22,3 mm
SEK466.00
PITgatebox tryckknapp, upplysningsbar, återfjädrande, (reservdel).
Monteringsdiameter: 22,3 mm
SEK131.00
PITgatebox nyckelbrytare 2x90°, fast, (reservdel).
Monteringsdiameter: 22,3 mm
SEK466.00
PITgatebox switchväljare, 2 x 60°, fast (reservdel).
Monteringsdiameter: 22,3 mm
SEK494.00
PITgatebox tryckknapp röd, framhävd (reservdel).
Monteringsdiameter: 22,3 mm
SEK283.00
Ersättningsnyckel, passar för nyckelknappar/nyckelbrytare i
produktserien PITgatebox, förpackningen innehåller 2 st
SEK322.00
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Locking,
förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PITgatebox utbytbar ljusindikator (reservdel).
Monteringsdiameter: 22,3 mm
SEK269.00
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol ON,
förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Locking,
förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Request,
förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol
Unlocking, förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Start,
förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande