Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 utgångar,
0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutnings ...
SEK1,212.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssä ...
SEK1,179.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 1 ingång,
1 testpulsutgång 0,25 A, 1 utgång, 2 A, tvåpolig, ...
SEK1,015.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 ingångar,
2 testpulsutgångar 0,25 A.
SEK936.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, -
10,24–10,23 V, tvåpolig, differensingång, upplösn ...
SEK1,662.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning
periferimatning 24 V DC 8 A, inmatning C-skena, felsäke ...
SEK2,943.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
reläkontakter, 8 A, slutare, potentialfri.
SEK1,923.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, 0
–25,59 mA, tvåpolig, differensingång, upplösning ...
SEK1,662.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 1 ingång,
1 testpulsutgång 0,25 A, 1 utgång, 2 A, tvåpolig, ...
SEK1,377.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 utgångar,
0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutnings ...
SEK1,646.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, 0
–25,59 mA, tvåpolig, differensingång, upplösning ...
SEK2,249.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång,
–10,24–10,23 V, tvåpolig, differensingång, upplösni ...
SEK2,249.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning
periferimatning 24 V DC 8 A, inmatning C-skena, felsäke ...
SEK3,985.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 ingångar,
2 testpulsutgångar 0,25 A, för höjda miljökrav.
SEK1,265.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssä ...
SEK1,598.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
reläkontakter, 8 A, slutare, potentialfri, för h ...
SEK2,612.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, räknare, 2 driftsätt,
konfigurerbar, 1 ingång, inkrementalgivare, differenssignal RS-42 ...
SEK3,404.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, räknare, 1 ingång, absolutvärdesgivare
SSI-encoder, differenssignal RS422, upplösning 3 ...
SEK3,005.00
PSSu, elektronikmodul, passiv, analoga in- och utgångar, 1 ingång,
strömområde 0–0,6 A, enpolig, massbaserat, 2 utgångar ...
SEK1,297.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 ingångar,
2 testpulsutgångar 0,25 A, för järnvägstillämpni ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande