Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S, UB
24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, kontak ...
SEK1,770.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S, UB
24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, kont ...
SEK1,852.00
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan
kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB 24–240 V AC/ ...
SEK3,837.00
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan
kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V AC/DC ...
SEK3,837.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S (t =
1 s, fast), UB = 24 V DC, bredd 22,5 mm, löstagbara f ...
SEK2,116.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S (t =
5–8 s), UB = 24 V DC, bredd 45 mm, löstagbara fjäderk ...
SEK2,729.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S, UB
24 V DC, bredd 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, ...
SEK1,885.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S (t =
3 s, fast), UB = 24 V DC, bredd 22,5 mm, löstagbara f ...
SEK2,116.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz (t
= 3 s), UB = 24 V DC, bredd 22,5 mm, löstagbara fjäder ...
SEK2,116.00
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling, utgångar: 4 S,
UB = 24 V DC, bredd 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftp ...
SEK1,936.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S (t =
1–4 s), UB = 24 V DC, bredd 45 mm, löstagbara fjäderk ...
SEK2,729.00
Kontaktexpansion, ingångar: Tvåkanalig koppling, utgångar: 4 S, UB
= 24–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkr ...
SEK2,020.00
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan
kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB = 24–240 V A ...
SEK3,738.00
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan
kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB 24 V AC/DC, ...
SEK3,738.00
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan
kortslutningsdetektion, utgångar: 5 S, 2 HL, UB = 24 V DC, ...
SEK3,572.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz (t
= 5–8 s, fast), UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara ...
SEK2,662.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz (t
= 3 s, fast), UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara ...
SEK2,082.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz (t
= 2 s, fast), UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara ...
SEK2,082.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz (t
= 1 s, fast), UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara ...
SEK2,082.00
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz (t
= 0,5 s, fast), UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagba ...
SEK2,082.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande