Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Stickkontakt, 5-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK159.00
Stickkontakt, 5-polig, vinklad hylsa M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK159.00
Stickkontakt, 5-polig, rak hylsa M12, A-kodad, skruvanslutning,
gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK159.00
Stickkontakt, 5-polig, vinklad kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK159.00
RJ45-kontakt, rak, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-anslutning, AWG
22, kabelns ytterdiameter: 5,5-8,5mm
SEK223.00
Stickkontakt, 5-polig, rak kontakt M12, B-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK220.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², svart, för anslutning av en sensor PSEN för
sensorerna PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (ljusstråleskydd)till
PSS67 och PDP67.
SEK356.00
Stickkontakt, 5-polig (4+FE), skärmad, rak hylsa M12, L-kodad
(Power), crimpanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink,förnicklad,
kabelförskruvning Pg11, kabelns ytterdiameter 5–9mm
SEK630.00
SafetyNET p Connector RJ45s
Utgående artikel
RJ45-stickkontakt, rak, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-trådig),
kabelns ytterdiameter: 6,3-6,7mm
SEK249.00
Stickkontakt, 5-polig, rak hylsa M12, B-kodad, skruvanslutning,
gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK220.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², svart, för anslutning av en mottagare för
sensorerna PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (ljusstråleskydd)till
PSS67 och PDP67.
SEK356.00
Anslutningsdon, T-adapter, IP67, 2x M12-hylskontakt, 5-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, 5-polig, A-kodad, intern kabeldragning
1:1 för alla 5 signaler, för anslutning av två PSEN till PSS67.
SEK207.00
Stickkontakt, 5-polig, vinklad kontakt M12, B-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK220.00
Stickkontakt, 5-polig (4+FE), skärmad, rak hylsa M12, L-kodad
(Power), crimpanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink,förnicklad,
kabelförskruvning Pg11, kabelns ytterdiameter 5–9mm
SEK630.00
Stickkontakt, 5-polig, vinklad hylsa M12, B-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn förnicklat,
kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK220.00
Stickkontakt, 4-polig, rak kontakt M12, B-kodad,
IDC-kontakt, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelförskruvning Pg9, kabelns ytterdiameter 6–8mm
SEK419.00
Stickkontakt, 8-polig, rak hylsa M12, A-kodad, skruvanslutning,
gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelns ytterdiameter 6-
8mm
SEK309.00
Tillbehör PDP67 F4 code, anslutningsadapter för anslutningskabel till
utvärderingsenhet
SEK304.00
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelns ytterdiameter 6-8mm
SEK288.00
Tillbehör PDP67 F4 code VA, anslutningsadapter för anslutningskabel till
utvärderingsenhet, gängningsmaterial: Rostfritt stål
SEK379.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande