text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
37 produkter hittades
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

SEK297.00
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
Adapter för användning med PITgatebox IOLS utan ytterligareseriekoppling av Pilz-sensorer, 8-polig M12-stickkontakt, rak, A-kodad och 5-polig M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5-polig M12-stickkontakt, rak, A-kodad, kabellängd: 0,15 m

SEK673.00
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
Y-adapter för anslutning av PSEN ml b eller PSEN ml s till PDP67, 1 x 8- polig M12-hylskontakt, rak, A-kodad till 2 x 5-poliga M12- -hylskontakter, raka, A-kodade

SEK673.00
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
Y-adapter för anslutning av sändare och mottagare för PSENopt II Advanced okodad med en FS-ingång, 5-polig, M12-stickkontakt (X3, anslutning till utvärderingsenheter), rak, A-kodad på 5-polig M12- hylskontakt (X1, sändare), rak, A-kodad och 5-polig M12- hylskontakt (X2, mottagare), rak, A-kodad

SEK366.00
PSEN ma adapter
380300
GTIN: 4046548054002
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig, A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², svart, för anslutning av sensorerna PSENmag (säkerhetsbrytare)/PIT en1.0 (aktiveringsbrytare) till PSS67 och PDP67.

SEK336.00
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
GTIN: 4046548055351
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig, A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², svart, för anslutning av en PSENopt M12-sändare (ljusstråleskydd) till PSS67 och PDP67.

SEK356.00
PSEN cs adapter
380301
GTIN: 4046548055320
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för anslutning av en PSENcode-sensor (kodad säkerhetsbrytare) till PSS67 och PDP67.

SEK388.00
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
GTIN: 4046548055399
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för anslutning av en mottagare för sensorerna PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (ljusgaller/ljusridåer) till PSS67 och PDP67.

SEK426.00
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
GTIN: 4046548057461
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2, utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, för anslutning för PSENcode och PSENslock.

SEK514.00
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
GTIN: 4046548057478
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2, utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, för anslutning för PSENcode och PSENslock.

SEK514.00
PSEN op cableset
630295
GTIN: 4046548049466
Tillbehör PSENopt, Y-Kabel med rak kontakt M12 för PSEN op 4B-T/S/L ljusridåer

SEK694.00
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
GTIN: 4046548060669
Kabel, adapter, IP67, M12-stickkontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad på M8-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern kabeldragning 1:1 för alla 8 signaler, omvandlare för anslutning för PSEN-sensorer.

SEK374.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
GTIN: 4046548062922
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2, utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1, sensor), 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, meddelandeutgång/Lock_Unlock), svart, rak, 4-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², svart, för frikoppling av hjälpsignaler vid anslutning av PSENcode och PSENslock.

SEK412.00
PSEN sl adapter
380325
GTIN: 4046548070941
Kabel, adapter, IP68, M12-honkontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-hankontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för anslutning av en PSENslock-sensor (säker skyddsgrindsövervakning) till PSS67 och PDP67.

SEK388.00
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
GTIN: 4046548072815
Kabel, adapter, IP68, M12-honkontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-hankontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², gul, för anslutning av en mottagare för basversionerna av sensorerna PSEN op4F&/1 och PSEN op4H&/1 (ljusridå) till PSS67 och PDP67.

SEK350.00
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
GTIN: 4046548082937
Anslutningskabel, 4-polig. M8-hylskontakt, vinklad, A-kodad, på 5- polig M12-stickkontakt, rak, A-kodad, kabellängd: 2 m

SEK311.00
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
GTIN: 4046548083071
Anslutningsledning, 4-polig M8-hylskontakt, rak, A-kodad på 5- polig M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad, kabellängd: 2 m

SEK311.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
GTIN: 4046548083675
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1, utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak, 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för anslutning för PSENcode och PSENslock.

SEK514.00
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
GTIN: 4046548083620
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor), 8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för direkt anslutning för PSENslock på sensorn.

SEK240.00
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
GTIN: 4046548083644
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M8-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M8-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor), 8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för direkt anslutning för PSENslock på sensorn.

SEK240.00
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning