text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
5 produkter hittades
PSS SB BUSCABLE LC
311074
GTIN: 4046548006568
Metervara, Bus/Power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, färg på enskilda trådar: röd, vit, grön, brun

SEK81.00
SafetyNET p Cable
380000
GTIN: 4046548054071
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på enskilda trådar: vit, gul, blå, orange

SEK45.00
PSS67 Supply cable
380321
GTIN: 4046548055313
Metervara, PUR, svart RAL9005, 5x0,5, kan användas med kedjetransportör,färg på enskilda trådar: brun, vit, blå, svart, grå

SEK35.00
PSS67 I/O Cable
380320
GTIN: 4046548055306
Metervara, PUR, gul RAL1003, 5x0,25, färg på enskilda trådar: brun, vit, blå, svart, grå

SEK43.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
GTIN: 4046548069853
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 200m

SEK4,850.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning