Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad,
kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak
kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 5 m
SEK1,709.00
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 3 m
SEK815.00
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 0,5 m
SEK679.00
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 20 m
SEK754.00
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 5 m
SEK1,232.00
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 10 m
SEK1,653.00
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 0,5 m
SEK204.00
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 10 m
SEK544.00
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 20 m
SEK3,339.00
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 5 m
SEK408.00
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 3 m
SEK340.00
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 20 m
SEK2,123.00
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 0,5 m
SEK204.00
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 20 m
SEK754.00
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 10 m
SEK544.00
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 0,5 m
SEK149.00
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 30 m
SEK1,060.00
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 5 m
SEK883.00
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 3 m
SEK747.00
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 10 m
SEK1,279.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande