Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Utökat X-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII
med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 1 ×
fästmaterial, 2 × anslutningsledning 1 m, mutinglampa, 1
kabeldragningsbox
SEK8,325.00
Utökat L-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII
med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 1 Muting-Arm Set, 1 ×
fästmaterial, 2 × anslutningsledning 1 m, 1 mutinglampa, 1
kabeldragningsbox
SEK7,754.00
Utökat T-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII
med 4 mutingsensorer, 4 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 2 ×
fästmaterial, 4 × anslutningsledning 1 m, 1 mutinglampa, 1
kabeldragningsbox
SEK11,397.00
Grundläggande L-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2
mutingsensorer, 2 reflektorer, 1 Muting-Arm Set, 1 ×
fästmaterial
SEK4,168.00
Grundläggande T-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 4
mutingsensorer, 4 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 2 ×
fästmaterial
SEK7,960.00
Grundläggande X-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2
mutingsensorer, 2 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 1 ×
fästmaterial
SEK4,787.00
Kopplingsdosa för PSEN opII säker ljusridå och muting-sensor,
muting-lampa, Override-nyckelknapp, Reset-knapp
SEK1,370.00
Tillbehöret återstartspärr för PSEN opII säkerhetsljusridåer.
Förpackningen innehåller = 1 lockout, 2 envägsskruvar M4x12, 1 gängstiftM3x12, 2
spårblock.
SEK1,269.00
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII
eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 st.
SEK255.00
Teststav för funktionskontroll av ”Ljusridå med
handskydd”, diameter 30 mm.
SEK192.00
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa
ljusridåserien PSEN optII, två delar.
SEK961.00
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa
ljusridåserien PSEN optII, tre delar.
SEK1,410.00
Laserriktmedel för ljusridåserien PSEN opt II.
SEK2,179.00
Fästsats för att fästa ljusridån i serien PSEN optII.
SEK128.00
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-090” med
en spegellängd på 900 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch
PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 750 mm.
SEK4,871.00
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-195” med
en spegellängd på 1 950 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch
PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 800 mm.
SEK6,435.00
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-060” med
en spegellängd på 600 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch
PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 450 mm.
SEK4,102.00
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-165” med
en spegellängd på 1 650 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch
PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 500 mm.
SEK6,089.00
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-120” med
en spegellängd på 1 200 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch
PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 050 mm.
SEK5,448.00
Teststav för funktionskontroll av ”Ljusridå med
fingerskydd”, diameter 14 mm.
SEK192.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande