text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ mm0p 24VDC

Artikelnummer: 772000
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, basmodul, ej expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar. Observera! Detta är en utgående artikel. Kontakta din kontaktpe...  Mer

Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .


Enhet

Tillgänglig på lager

Ditt pris

SEK7,546.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, basmodul, ej expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar. Observera! Detta är en utgående artikel. Kontakta din kontaktperson hos Pilz för ett lämpligt alternativ / efterföljare.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Syfte med U1 Matning av systemet  
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 35  W
Syfte med U2 Matning till HL-utgångarna  
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2  
Antal konfigurerbara I/O 8  
Galvan. Avskiljning konfig I/O nej  
Signalnivå vid ingång vid 1 15– 30 V DC  
Signalnivå vid ingång vid 0 -3– +5 V DC  
Kortsl.skydd inte sä. HLA ja  
Spänning vid 1 inte sä. HLA UB – 2 V vid 0,1 A  
Antal digitala ingångar 12  
Signalnivå vid ingång vid 0 -3–+5 V DC  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nej  
Antal halvledarutgångar 4  
Potentialavskiljning för HLA ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Antal testpulsutgångar 4  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Potentialavskiljning 1 mellan HL-utgång och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 1 Basisolering  
Monteringsläge vågrät på DIN-skena  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Skruvplint  
Fjäderkraftsplint  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 100  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 120  mm
Nettovikt 226  g
Bruttovikt 244  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548057607  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242207  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC000236  
Volym 0.634  
 

Tillbehör – tillval

Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK3,029.00
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK2,272.00
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK3,785.00
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 8 kB.
SEK1,367.00
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 32 kB.
SEK2,050.00
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Dekal för chipkort, ministyrningar PNOZmulti, 12 st.
SEK136.00
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Hållare för chipkort, för PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
SEK136.00
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
SEK1,022.00
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK10,286.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Uppgraderingslicens till PNOZmulti Configurator, för uppdatering av en befintlig användarlicens, licensnyckel för upplåsning av full funktionalitet. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK1,309.00
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK22,306.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Uppgraderingsservicelicens till PNOZmulti Configurator service, föruppdatering av en befintlig användarlicens, licensnyckel för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK1,144.00
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kabel, längd 5 m.
SEK330.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Uppgraderingsservicelicens till PNOZmulti Configurator service, föruppdatering av en befintlig användarservicelicens, licensnyckel för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK618.00
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, längd 3 m.
SEK272.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Uppgraderingslicensen för uppgradering av versionsnummer för enbefintlig baslicens för fullversionen av programvaran PNOZmulti Configurator, licensnyckel för aktivering av alla funktioner.
SEK2,478.00
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Baslicens för programvaran PNOZmulti Configurator för användning av fullversionen på en arbetsstation, licensnyckel för aktivering av alla funktioner.
SEK5,526.00
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Basservicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning av Service- versionen på en arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK2,552.00
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Användarservicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning avService- versionen på en ytterligare arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK954.00
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Lite-servicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning avService- versionen begränsad till PNOZmulti m0p och mm0p, för användning på en arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av Service- funktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK1,201.00
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Användarlicens till PNOZmulti Configurator, fullversion för användningpå en ytterligare arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av full funktionalitet, gäller endast för utökning av en baslicens. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK2,057.00
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK22,972.00
Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK49,773.00

Tillbehör – obligatoriska

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti chipkort, 1 st, 32 kB.
SEK238.00
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Lite-licens till PNOZmulti Configurator, fullversion begränsad till PNOZmulti m0p och mm0p, för användning på en arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av full funktionalitet för m0p och mm0p. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK2,602.00
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti chipkort, 1 st, 8 kB.
SEK151.00
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.
SEK454.00
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.
SEK454.00