Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"784131","name":"PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t","price":"3718.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Produkten kan variera
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
Artikelnummer: 784131
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling
med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar, 1
hjälputgång med HL-teknik, fördröjd automatisk/övervakad start, UB =24 V... Mer
Ditt pris
SEK3,718.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar, 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd automatisk/övervakad start, UB =24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, anslutning av flera enheter, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar,återkopplingskrets.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Apparatsäkring max. | 6 A trög/10 A snabb |
Halvledarutgångar
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Times
Inställbara tider |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 0.5 s 2 s 10 s |
Tolerans Tv | +/-10 % + 40 ms |
Repeternoggrannhet | 5% |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 101 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 130 g |
Bruttovikt | 145 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548008913 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 0.300 |
Tillbehör – tillval
Terminal block filter 1
774195
Tillbehör för PNOZelog, PNOZmulti och PSS, kopplingsplint med filter för3–
10 kOhm lastintervall. OBS! Produkten har utgått. Ersättningsprodukt:
772290 Terminalblockfilter 3–10 kOhm.
SEK354.00
Terminal block filter 2
774196
Tillbehör för PNOZ, PNOZmulti och PSS, kopplingsplint med filter för10–30
kOhm lastintervall. OBS! Produkten har utgått. Ersättningsprodukt:
772291 Terminalblockfilter 10–30 kOhm.
SEK216.00
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Sats med löstagbara ersättningsfjäderkraftplintar, förpackningeninnehåller = 1 st. P1 och 1st. P2.
SEK118.00