Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft,
kontakter förregling 1 Ö, 1S, kontakter låsning 1 ...
SEK1,332.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 8-polig,
förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling ...
SEK1,561.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft,
kontakter förregling 1 Ö, 1 S, kontakter låsning ...
SEK1,332.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft,
kontakter förregling 3 Ö, kontakter låsning 1 Ö, ...
SEK1,332.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 8-polig,
förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling ...
SEK1,561.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft,
kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 3 Ö, ...
SEK1,332.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 5-polig,
förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling ...
SEK1,548.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft,
kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 3 Ö, ...
SEK1,332.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 5-polig,
förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling ...
SEK1,548.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft,
kontakter förregling 3 Ö, kontakter låsning 1 Ö, ...
SEK1,332.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft,
kontakter förregling 2 Ö, 1S, kontakter låsning 1 ...
SEK1,332.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft,
kontakter förregling 2 Ö, kontakter låsning 2 Ö, ...
SEK1,332.00
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft,
kontakter förregling 2 Ö, 1 S, kontakter låsning ...
SEK1,332.00
Standardmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R ≥800 mm
SEK120.00
Flexibelt manöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie
R≥ 400
mm.
SEK268.00
Vippmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5 brytare, för små
luckor. Aktiveringsradie R ≥ 150 mm.
SEK335.00
Vinkelmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R ≥600 mm.
SEK133.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande