Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8177062","name":"PMCtendo SZ.44/0/1/2/7/K/H/60/00","price":"18524.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}

Produkten kan variera
PMCtendo SZ.44/0/1/2/7/K/H/60/00
Artikelnummer: 8177062
Mo = 8,4Nm Io = 9,78A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 2,98 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn;
without brake;
Ditt pris
SEK18,524.00
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
ECLASS-referensfunktion | 27022602 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000034 |
ETIM-referensfunktion | EC001851 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548085495 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85015220 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |