text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PMCtendo SZ.44/0/1/2/7/K/H/60/00

Product ID: 8177062
Mo = 8,4Nm Io = 9,78A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 2,98 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; without brake;

單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
 
防護等級,外殼 IP56  
淨重 7200  g
毛重 8600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27022602  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000034  
ETIM 參考特色 EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548085495  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1