text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

Artikelnummer: 1803136
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

Utgående artikel


Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK498.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Form på kontakttyp 1 rak  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kabellängd 0.25  m
Färg på kabelns yttre mantel 1 grå  
Dragkraft kabel 1 nej  
Avskärmning K1 ja  
Avskärmningstyp K1 Mellantrådsnät  
Nettovikt 110  g
Bruttovikt 110  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242009  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548044201  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1