Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"1803136","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

Abbildung ähnlich
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
Artikelnummer: 1803136
Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker
SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,25m.
Auslaufartikel
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
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Länge des Kabels 1 | 0.25 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grau |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Nettogewicht | 110 g |
Bruttogewicht | 110 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242009 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548044201 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |