Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
- Startsida
- Sensorteknik
- Säkerhetsbrytare
- PSENhinge - säkra gångjärnsbrytare
- Tillbehör PSENhinge
-
Sensorteknik (1024)
- Positions-/lägesbrytare (27)
- Säkerhetsbrytare (347)
- Skyddsgrindssystem med låsning (254)
-
Säker ljusridå (337)
-
PSENopt – Säker ljusridå (220)
- Säkra ljusbarriärer (3)
- Standardljusridå typ 2, kroppsskydd (8)
- Standardljusridå typ 2, handskydd (12)
- Standardljusridå typ 4, kroppsskydd (18)
- Standardljusridå typ 4, fingerskydd (13)
- Standardljusridå typ 4, handskydd (12)
- Advanced ljusridå typ 2, handskydd (11)
- Advanced ljusridå typ 4, handskydd (11)
- Advanced ljusridå typ 4, fingerskydd (11)
- Smala ljusridåer typ 2, handskydd (8)
- Smala ljusridåer typ 4, fingerskydd (21)
- Smala ljusridåer typ 4, handskydd (8)
- Tillbehör PSENopt (84)
- PSENopt II – Säker ljusridå (111)
- Ljussensorer (4)
- Utbildningssystem (2)
-
PSENopt – Säker ljusridå (220)
- Säkra kamerasystem (21)
- Säkra radarsystem (19)
- Säkerhetslaserskanner (19)
-
Reläer (615)
- Modulära säkerhetsreläer (34)
- Reläer för funktionssäkerhet (461)
- Reläer för elektrisk säkerhet (116)
- Ledningsövervakningsenheter (2)
- Programvara (2)
- Ministyrningar PNOZmulti (282)
- Styrningar (329)
- Robotteknik (14)
- Drive-teknik (614)
- Nätverk (28)
- Använda och övervaka (231)
- Programvara (13)
- Anslutningsteknik (324)
Filtrera efter
Godkännande
Omgivningstemperatur
Dörrgångjärn
Typ av generellt tillbehör
Mått djup (mm)
Mått höjd (mm)
Mått bredd (mm)
Tillbehör PSENhinge
2 produkter hittades
Det maximala antalet produkter att jämföra nåddes eller produkten finns redan på jämförelselistan
Stäng
Basgångjärn med samma mått som säker gångjärnsbrytare
PSEN hs1.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
SEK428.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande