Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs1.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.,
OSSD 1&2.
SEK397.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs1.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.,
OSSD2.
SEK397.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,4
funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, ...
SEK2,292.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm ...
SEK1,486.00
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 1.x/2.x, förpackningeninnehåller = 1
st manöverdon.
SEK219.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavst ...
SEK2,121.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavst ...
SEK1,610.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavst ...
SEK1,519.00
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-stickkontakt, s ...
SEK2,448.00
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, fullkodad, med
säkerhetsbrytare och manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-
sti ...
SEK3,225.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavst ...
SEK2,423.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs2.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK219.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4
funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm ...
SEK2,002.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao ...
SEK2,078.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao ...
SEK1,577.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4
funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm ...
SEK1,957.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4
funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm ...
SEK2,373.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4
funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm ...
SEK2,234.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11 mm, Sao ...
SEK3,088.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs1.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.,
OSSD1.
SEK397.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande