text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN mlm 1 ba 1.1 unit a

Artikelnummer: 6K000009
Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini, kodad, med säkerhetsbrytare och manöverdon a (sidomontering, yttermontering), användning: små sväng- och skjutdörrar samt klaffar och huvar, säker låsning för pers...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK3,255.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini, kodad, med säkerhetsbrytare och manöverdon a (sidomontering, yttermontering), användning: små sväng- och skjutdörrar samt klaffar och huvar, säker låsning för personskydd, bistabil låsningsprincip, 8-polig M12- stickkontakt, enkelkoppling, automatisk återställning

Godkännande UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 gering  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning codiert  
Typ av reset automatischer Reset  
Lämplig för seriekoppling nein  
Enhetstyp Unit  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Nätdelstyp för U1 SELV/PELV  
Effektförbrukning DC 0.5  
Antal ingångar 2  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Potentialavskiljning ingångar nein  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nein  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -10 - 60  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: klass A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass hus IP65  
IP67  
UL skyddskass (typ) type 1  
Nödöppning finns nein  
Höjdförskjutning max. +/-0,25 mm  
Max. vinkelkomp. på X-axel +/-3,1 deg  
Max. vinkelkomp. på Y-axel -5/+12 deg  
Max. vinkelkomp. på Z-axel +/-2,3 deg  
Max. kompens. stängningsriktn. +/-1 mm  
Manöverdon typ 1 PSEN mlm actuator a  
Anslutningstyp M12, 8pol. male  
Max. kabellängd 45  
Produktmaterial Zinkdruckguss  
Stahl verzinkt  
Edelstahl  
Kunststoff  
Mått höjd 157.5  mm
Mått bredd 30.4  mm
Mått djup 30.4  mm
Nettovikt 600  g
Bruttovikt 610  g
Driftfrekvens 127 kHz +/- 3 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105865  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK980.00
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Monteringsset 1 (monteringsvinkel, monteringsplatta och skruvar) för innermontering, passar PSENmlock mini på 30 mm, 40 mm eller 45 mm standardprofiler
SEK331.00
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Täckset för PSENmlock mini, täcklock för säkerhetsbrytarens och manöverdonets monteringsöppningar
SEK57.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK354.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK482.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK707.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK295.00