Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare
med kabelutgång upptill, grindöppningsriktning vä ...
SEK4,081.00
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill
, grindöppningsriktning höger. Förpackningen inneh ...
SEK3,958.00
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare
med kabelutgång nedtill, grindöppningsriktning vä ...
SEK4,081.00
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill
, grindöppningsriktning höger. Förpackningen inneh ...
SEK3,958.00
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare
med kabelutgång upptill, grindöppningsriktning hö ...
SEK4,081.00
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill
, grindöppningsriktning vänster. Förpackningen inn ...
SEK3,958.00
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill
, grindöppningsriktning vänster. Förpackningen inn ...
SEK3,958.00
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare
med kabelutgång nedtill, grindöppningsriktning hö ...
SEK4,081.00
Svart grindgrepp med gul greppinsats för PSENmlock DHM.
SEK218.00
PSENml DHM monteringsskena, behövs till skjutdörrar. Förpackningeninnehåller = 2
monteringsskenor.
SEK246.00
Svart grindgrepp med röd greppinsats för PSENmlock DHM
”nödöppningsgrepp”.
SEK218.00
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för
brytaren PSEN ml.
SEK505.00
Förlängningsenhet för montering av grindgrepp för grindar som är
bredareän
20 mm. Förpackningen innehåller = 2 förlängni ...
SEK403.00
Täckhylsor för täckning av förlängningarna. Förpackningen innehåller = 2
förlängningshylsor (vardera med en längd på 25 ...
SEK227.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande