• 3
105 produkter hittades
USB Memory 512MB
779213
USB-minne, 512 MB, för PNOZ m B1, basmodul PNOZmulti 2.

SEK357.00
Chipcard 1 piece 32kB
779211
PNOZmulti chipkort, 1 st, 32 kB.

SEK238.00
PSS Conv USB / RS 232
305160
Adapter för konvertering av USB-gränssnitt till RS232.

SEK1,206.00
Set4 Spring Terminals
751016
Sats med fjäderkraftsplintar för PNOZ m B1, basmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.

SEK101.00
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sats.

SEK136.00
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 sats med löstagbara skruvplintar, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

SEK136.00
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sats.

SEK165.00
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 sats med fjäderkraftplintar för PNOZmulti Classic-basmoduler.

SEK494.00
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 sats med fjäderkraftplintar för PNOZmulti Classic expansionsmodul PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.

SEK136.00
PSEN im1
535130
Gränssnitt PSEN im1 för anslutning och utvärdering av flera säkerhetstrampmattor till PNOZmulti-systemet, 96 × 48 × 43,5 ...

SEK742.00
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig, 5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heiden ...

SEK1,311.00
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig, 2,5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heid ...

SEK1,232.00
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare, 2,5 m.

SEK1,232.00
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,15-polig, 2,5 m, kabelutgång till vänster, för Siemens He ...

SEK1,255.00
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m.

SEK418.00
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Bosch R ...

SEK1,255.00
PNOZ msi S025
773872
Universal Adapter, 25-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.

SEK2,480.00
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för PMCtend ...

SEK1,255.00
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 7,5 m, för ELAU.

SEK1,394.00
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
773854
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m.

SEK437.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning